??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
REISSER
Description
005217 - RP-TD-P REFABO Plus Sandwich Vis autoperceuse sandwich, Ø 6,0 mm, Rondelle d'étanchéité E16
Nomenclature
005217B097-0601852-1
ARTNR
Référence
D
Diamètre
6,0 mm
L
Longueur
mm
MAT
Matière
Bimétal (acier inox A2/acier)
DRTYP
Type d'empreinte
SW
DRSIZE
Dimension de l'empreinte
8
HEAD
Forme de la tête
Tête hexagonale avec rondelle à pression
SEAL
Joint : Abréviation
E16
SEALTYP
Joint : Type
Rondelle d'étanchéité
SEALMAT
Joint : Matériau
Acier inox A2/EPDM
DRILLCAP
Puissance de perçage
0,4 - 0,75 mm
ROP
Lien vers Online-Portal
Ouvrir site web