005411B197-0551552-1
REISSER
Roof & facade
Drilling screws
Bimetal drilling screws sandwich
RP-K-P-5,5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reisser/roof202620facade/drilling20screws/bimetal20drilling20screws20sandwich/rp-k-p-52c5/005411.prj},{NB=005411B197-0551552-1},{ARTNR=005411B197-0551552-1},{D=5,5},{L=155},{MAT=Bimetal (stainless steel A2/steel)},{DRTYP=AF},{DRSIZE=8},{HEAD=Hexagon head with pressed-on washer},{SEAL=E22},{SEALTYP=Sealing washer},{SEALMAT=Stainless steel A2/EPDM},{DRILLCAP=1.5 - 5.25},{ROP=Open website},{LINKTOOPEN=https://portal.reisser-screws.com/---item-REISSER_EN_005411B197-0551552-1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
REISSER
Description
005411 - RP-K-P REFABO Plus Sandwich Sandwich drilling screw, Ø 5.5 mm, Sealing washer E22
Bill of material
005411B197-0551552-1
ARTNR
Partnumber
005411B197-0551552-1
005411B197-0551552-1
D
Diameter
5,5
mm
L
Length
155
155
mm
MAT
Material
Bimetal (stainless steel A2/steel)
DRTYP
Drive type
AF
DRSIZE
Drive size
8
HEAD
Head shape
Hexagon head with pressed-on washer
SEAL
Seal: Abbreviation
E22
SEALTYP
Seal: Type
Sealing washer
SEALMAT
Seal: Material
Stainless steel A2/EPDM
DRILLCAP
Drill capacity
1.5 - 5.25
mm
ROP
Link to Online-Portal
Open website