01000334009
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000334000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000334000/01000334000.prj},{NB=01000334009},{ARTNR=01000334009},{D1=M12},{L=80},{D2=8},{D3=7.2},{SW=6},{Z1=10},{Z2=4.5},{MAT=Stahl Festigkeitsklasse 5.8 / Druckzapfen ungehärtet, verzinkt, blau passiviert},{GEW=50.3},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e0.50.d5.010003340009.pdf},{PREVIEW=01000334000.png},{DEFAULTSORTATTR=1071908}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000334000 - Grub screw with thrust pin
Bill of material
01000334009
ARTNR
Article No.
01000334009
01000334009
D1
M12
M12
mm
L
80
80
mm
D2
h11
8
8
mm
D3
7.2
7.2
mm
SW
6
6
mm
Z1
10
10
mm
Z2
4.5
4.5
mm
MAT
Material
Stahl Festigkeitsklasse 5.8 / Druckzapfen ungehärtet, verzinkt, blau passiviert
GEW
Weight
50.3
50.3
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e0.50.d5.010003340009.pdf