??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0117510000 - TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
Nomenclature
Weidmueller 0117510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0117510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 1000 mm, Largeur de fente: 4.20 mm, Longueur de fente: 12.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4008190111298
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
20 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
1000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.140 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
1000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL