??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
014 - Brida suelta DIN
Lista de materiales
AGRU_19014009011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PPs-el black_90 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
014
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Brida suelta DIN
EXT_BEZ_2
Descripción 2
inserc.acero/p.collarín soldar
EXT_BEZ_4
Descripción 4
flame retardant & el-conduct.
MATERIAL
Material
PPs-el negro
HERSTELLV
Proceso de manufactura
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
conexión abridada
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
NUMB
KGEW
0.000 mm