??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02035-01 - Słupy dystansowe ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
02035-01-10035
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
D
Gwint
M 10 mm
D1
Gwint wewnętrzny
M 10 mm
E
Eckmaß
19.6 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
11 mm
T
Głębokość
mm
SW
Rozwartość klucza
17 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.