??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0317200000 - H35,0/30 BE
Stückliste
Weidmueller 0317200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0317200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
H35,0/30 BE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aderendhülse, Standard, 35 mm², Abisolierlänge: 19 mm, beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4008190023904
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG117
Werkstoff der Isolation
PVC
AAH324
Bandware
Nein
AAI844
Nennquerschnitt
35 mm²
BAA351
Farbe
beige
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAC477
Hülsenlänge
16 mm
BAD696
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
BAF786
Art der Oberfläche
verzinnt
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL