??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0317200000 - H35,0/30 BE
Спецификация
Weidmueller 0317200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0317200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H35,0/30 BE
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 35 mm², Длина зачистки изоляции: 19 mm, бежевый
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4008190023904
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PVC
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
35 mm²
BAA351
color
beige
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
16 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL