??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
03B-1 (5 x 2,5 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PS01023
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
5 mm
W
Innere Breite
2.5 mm
DR
Rollen
3.2 mm
R
Radius
5 mm
C
Radiusbreite
0.6 mm
H1
Zahnbreite
2.3 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm