??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
03B-1 (5 x 2,5 mm) - Piñones para cadena simple, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PS01023
CODE
Código
P
Paso
5 mm
W
Ancho interno
2.5 mm
DR
Rodillo
3.2 mm
R
Radio diente
5 mm
C
Ancho radio
0.6 mm
H1
Ancho diente
2.3 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm