??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
03B-1 (5 x 2,5 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS01023
CODE
Codice
P
Passo
5 mm
W
Larghezza interna
2.5 mm
DR
Rullo
3.2 mm
R
Raggio dente
5 mm
C
Larghezza raggio
0.6 mm
H1
Largh. dente
2.3 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm