??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 33
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
03B-1 (5 x 2,5 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
PS01023
CODE
Code
P
Pitch
5 mm
W
Internal width
2.5 mm
DR
Roller
3.2 mm
R
Tooth radius
5 mm
C
Radius width
0.6 mm
H1
Tooth width
2.3 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm