??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
04756 - Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador
Lista de materiales
04756-0116
BEST
Referencia
MATERIAL
Material del cuerpo de base
FORM
Forma
B
Anchura
52 mm
B1
Separación
mm
B2
Separación
mm
B3
Separación
mm
B4
Separación
mm
D
Diámetro
mm
D1
M5
D2
D3
H
Altura
mm
H1
Altura
mm
L
Longitud
mm
L1
Separación
mm
L2
Separación
30 mm
L3
Separación
mm
L4
Abstnd
mm
L5
Separación
mm
L6
Separación
mm
L7
Abnstand
mm
L8
Separación
mm
S
Fuerza
5 mm
SW
Ancho de llave
6 mm
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.