??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
04756 - Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą adaptacyjną
Lista materiałowa
04756-0116
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Material korpusu
FORM
Forma
B
Szerokość
52 mm
B1
Odstęp
mm
B2
Odstęp
mm
B3
Odstęp
mm
B4
Odstęp
mm
D
Średnica
mm
D1
M5
D2
D3
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
L
Długość
mm
L1
Odstęp
mm
L2
Odstęp
30 mm
L3
Odstęp
mm
L4
Abstnd
mm
L5
Odstęp
mm
L6
Odstęp
mm
L7
Abnstand
mm
L8
Odstęp
mm
S
Grubość
5 mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.