05000141004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000141000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000141000/05000141000.prj},{NB=05000141004},{ARTNR=05000141004},{D1=M8},{D2=3.8},{L=16},{N=1.2},{S=2},{F1=16},{F2=33},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=3.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000141000 - Spring plunger with bolt and slot
Bill of material
05000141004
ARTNR
Article No.
05000141004
05000141004
D1
M8
M8
mm
D2
3.8
3.8
mm
L
16
16
mm
N
1.2
1.2
mm
S
Stroke
2
2
mm
F1
Spring force
16
16
N
F2
Spring force
33
33
N
T
max.
250
°C
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
3.9
3.9
g