Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
05000227001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000227000
Powered by
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000227000/05000227000.prj},{NB=05000227001},{ARTNR=05000227001},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=25},{L1=45},{L2=6},{L3=10},{L4=5},{SW=17},{F1=7},{F2=19},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=35}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000227000 - Index plunger, short with hexagonal collar and locking
Bill of material
05000227001
ARTNR
Article No.
05000227001
05000227001
D1
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
D3
25
25
mm
L1
~
45
45
mm
L2
min.
6
6
mm
L3
-0.15
10
10
mm
L4
5
5
mm
SW
17
17
mm
F1
Spring load
7
7
N
F2
Spring load
19
19
N
T
max.
80
°C
MAT
Material
Edelstahl/PA6
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
35
35
g