05000273019
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000273000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000273000/05000273000.prj},{NB=05000273019},{ARTNR=05000273019},{D1=10},{D2=5},{F=30},{L1=9},{L2=7.3},{S=0.8},{D=9.9},{T=100},{MAT=Kunststoff/Stahlstift, einsatzgehärtet, brüniert},{GEW=2.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000273000 - Side thrust piece with plastic spring
Bill of material
05000273019
ARTNR
Article No.
05000273019
05000273019
D1
10
10
mm
D2
5
5
mm
F
Spring force max.
30
30
N
L1
-1
9
9
mm
L2
±0.5
7.3
7.3
mm
S
Stroke
0.8
0.8
mm
D
Location hole H8
9.9
9.9
mm
T
max.
100
100
°C
MAT
Material
Kunststoff/Stahlstift, einsatzgehärtet, brüniert
GEW
Weight
2.1
2.1
g