05000318052
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000318000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000318000/05000318000.prj},{NB=05000318052},{PREVIEW=05000318000.png},{ARTNR=05000318052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14},{L2=9.6},{L3=33.1},{AB=10},{T=250},{TAU=100},{MAT=Edelstahl},{GEW=92},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/75.01.c7.050003180009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12860}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000318000 - Ball lock pin self-locking with standard handle, stainless steel, precipitation hardened
Bill of material
05000318052
ARTNR
Article No.
05000318052
05000318052
D1
-0.04/-0.08
10
10
mm
L1
+0.6
110
110
mm
D2
12
12
mm
D3
14
14
mm
L2
±1
9.6
9.6
mm
L3
33.1
33.1
mm
AB
Location hole H11
10
10
mm
T
max.
250
°C
TAU
Shear strength double cut min.
100
100
kN
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
92
92
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/75.01.c7.050003180009.pdf