05000761010
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000761000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000761000/05000761000.prj},{NB=05000761010},{ARTNR=05000761010},{V=beidseitige Kugelraste},{D1=6},{L1=10},{D2=26},{D3=17.5},{K=6.5},{L2=22},{L3=5},{D=6},{FA=8},{MAT=Edelstahl/Kunststoffknopf PA},{GEW=14},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.72.a6.05000761000.pdf},{PREVIEW=05000761000.png},{DEFAULTSORTATTR=31146}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000761000 - Stainless steel pin with axial locking (ball detent)
Bill of material
05000761010
ARTNR
Article No.
05000761010
05000761010
V
Variant
beidseitige Kugelraste
beidseitige Kugelraste
D1
-0.04/-0.08
6
6
mm
L1
10
10
mm
D2
26
26
mm
D3
17.5
17.5
mm
K
6.5
6.5
mm
L2
22
22
mm
L3
5
5
mm
D
Location hole
6
6
mm
FA
axial holding force
8
8
N
MAT
Material
Edelstahl/Kunststoffknopf PA
GEW
Weight
14
14
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.72.a6.05000761000.pdf