??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000813000 - Verstellknopf mit stufenloser Arretierung
Stückliste
05000813004
ARTNR
Artikelnummer
V
Variante
D1
66 mm
D2
mm
D3
52 mm
D4
-0.2
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
MAT
Material
Stahl/Aluminium
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f3.40.42.05000813000.pdf