??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000849000 - Scharnier für Aluminiumprofile, mit Führungssteg
Stückliste
05000849002
ARTNR
Artikelnummer
V
Variante
L1
mm
L2
mm
D1
6.6 mm
D2
14 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
N
-0.3
8 mm
S1
3.5 mm
S2
6.5 mm
MAT
Material
Aluminium
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f1.d6.5f.05000849000.pdf