??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000878000 - Stahlspannverschluss, lange Ausführung
Stückliste
05000878002
ARTNR
Artikelnummer
VAR
Variante
GR
Größe
400
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
mm
H4
mm
L1
min.
mm
L2
min.
mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
W1
~ Hub
6.5 mm
W2
~ Verstellweg
mm
FH
Haltekraft
4000 N
MAT
Material
Stahl verzinkt/blau passiviert
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/4b.8b.94.05000878000.pdf