??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000878000 - Steel tension lock, long version
Bill of material
05000878002
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
GR
Size
400
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
mm
H4
mm
L1
min.
mm
L2
min.
mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
W1
~ Stroke
6.5 mm
W2
~ Adjustment travel
mm
FH
Holding force
4000 N
MAT
Material
Stahl verzinkt/blau passiviert
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/4b.8b.94.05000878000.pdf