05000917044
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000917000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000917000/05000917000.prj},{NB=05000917044},{PREVIEW=05000917000.png},{ARTNR=05000917044},{VAR=ohne Mutter und Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=8.5},{H2=-},{K=54.5},{H3=26},{SW1=17},{SW2=20},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305},{GEW=888},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/22.65.7c.05000917000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1054446}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000917000 - Stainless steel adjustable base with external hexagon at the top and wrench flat at the bottom
Bill of material
05000917044
ARTNR
Article No.
05000917044
05000917044
VAR
Variant
ohne Mutter und Gummiauflage
ohne Mutter und Gummiauflage
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
200
200
mm
H1
8.5
8.5
mm
H2
-
-
mm
K
54.5
54.5
mm
H3
26
26
mm
SW1
17
17
mm
SW2
20
20
mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4301/1.4305
GEW
Weight
888
888
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/22.65.7c.05000917000.pdf