05000938008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000938000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000938000/05000938000.prj},{NB=05000938008},{PREVIEW=05000938000.png},{ARTNR=05000938008},{VAR=zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben (A)},{D1=40},{Z=60},{D2=30},{D3=M8},{D4=6.3},{D5=-},{D6=6},{H1=11.5},{H2=23},{M1=23},{M2=23},{W=1.3},{MAT=Edelstahl 1.4404},{GEW=70},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/1b.f4.26.05000938000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1059860}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000938000 - Stainless steel ratchet disc with threaded hole in the center
Bill of material
05000938008
ARTNR
Article No.
05000938008
05000938008
VAR
Variant
zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben (A)
zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben (A)
D1
40
40
mm
Z
Number of teeth
60
60
D2
30
30
mm
D3
M8
M8
mm
D4
6.3
6.3
mm
D5
-
-
mm
D6
6
6
mm
H1
±0.09
11.5
11.5
mm
H2
23
23
mm
M1
23
23
mm
M2
23
23
mm
W
min. Disengagement path
1.3
1.3
mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404
GEW
Weight
70
70
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/1b.f4.26.05000938000.pdf