05001037006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001037000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001037000/05001037000.prj},{NB=05001037006},{PREVIEW=05001037000.png},{ARTNR=05001037006},{D1=12},{L2=18},{D2=20},{H1=10},{H2=4.5},{K=32},{L1=57},{L3=12},{L4=37},{L5=45},{S=20},{FFA=21},{FFE=58},{MAT=Stahl verzinkt/Polyamid (PA)/Zink- Druckguss},{GEW=135},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ad.86.3c.05001037000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18072}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001037000 - Latching bolt with screw-on flange
Bill of material
05001037006
ARTNR
Article No.
05001037006
05001037006
D1
-0.05
12
12
mm
L2
18
18
mm
D2
20
20
mm
H1
10
mm
H2
4.5
mm
K
32
32
mm
L1
57
57
mm
L3
12
12
mm
L4
37
37
mm
L5
45
45
mm
S
20
20
mm
FFA
Spring force beginning
21
21
N
FFE
Spring force end
58
58
N
MAT
Material
Stahl verzinkt/Polyamid (PA)/Zink- Druckguss
GEW
Weight
135
135
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/ad.86.3c.05001037000.pdf