??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05001096000 - Klemmrastbolzen mit Sicherheits- Wegbegrenzung
Stückliste
05001096002
ARTNR
Artikelnummer
D1
mm
D2
M16x1.5 mm
D3
-0.02/-0.04
mm
D4
11 mm
D5
mm
L1
mm
L2
9 mm
L3
34 mm
L4
min.
23 mm
L5
26 mm
SW
19 mm
FA
Federkraft Anfang
14 N
FE
Federkraft Ende
26 N
MAT
Material
Stahl/PA
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/ae.06.a1.05001096000.pdf