??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05060 - Sauterelle à levier vertical à embase de face
Nomenclature
05060-06
BEST
Référence
L
Distance de la vis horizontale
mm
L2
Largeur de pied
mm
L3
Longueur d'embase
mm
L4
Distance: alésage d'embase
mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
B
Distance d'alésages
mm
H
Hauteur du point de rotation 2
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur du point de rotation 1
mm
AMIN
Entr'axe d'alésage d'embase min.
mm
AMAX
Entr'axe d'alésage d'embase max.
mm
M
Andruckspindel
mm
D1
Diamètre d'alésage d'embase
mm
R1
Rayon
mm
R2
Rayon
mm
S
Largeur
mm
S1
Epaisseur de matière de pied
mm
F
Force de serrage
kN
REF
Compatible avec poignée plastique
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
YY
mm
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.