??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05120 - Toggle clamps horizontal large version
Bill of material
05120-14
BEST
Order No.
L
Length
mm
L2
width of foot
mm
L3
length of foot
mm
L4
distance of boreholes
mm
L6
Length
mm
B
borehole distance
mm
HMIN
height min.
mm
HMAX
height max.
mm
H2
height
mm
A
min. borehole distance
mm
M
clamping spindle
mm
D1
borehole diameter
mm
S
width
mm
S1
Material thickness
mm
F
Clamping force
kN
REF
Rectaingular Plastic Grips
5200.0
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
YY
mm
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.