??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0514400000 - TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Stückliste
Weidmueller 0514400000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0514400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 33 x 15 x 2000 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4008190086152
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
36 mm
AAG011
Dicke des Materials
1.500 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
2000 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
G-Schiene G32
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.667 kg
BAA020
Höhe
32 mm
BAF016
Breite
2000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL