??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0514400000 - TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Lista materiale
Weidmueller 0514400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0514400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, con asola, Accessori, 33 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4008190086152
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
G track G32
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.667 kg
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL