??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
052 - Boquilla con borde DIN
Lista de materiales
AGRU_22052004007_Flange adaptor DIN_PE 100 blue_40 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
052
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Boquilla con borde DIN
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
fusión de manguito
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
L
Dimension L
mm
D3
mm
D4
mm
H
mm
T
mm
K
mm
P
16.000 bar