??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
05596-44 - Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar
Stückliste
05596-44-11326340
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
B
Breite
34 mm
B1
Breite
30.2 mm
B2
Breite
17 mm
H
Höhe
24.6 mm
H1
Gesamthaltebereich
6.7 mm
H2
Höhe
2 mm
H3
Höhe
30.5 mm
L
Länge
61 mm
L1
Länge
67.4 mm
L2
Abstand
6.7 mm
L3
Abstand
12.5 mm
L4
Abstand
49 mm
R
max. 0,25
S
Türblattstärke
mm
TEMP
Temperaturbereich
-40 bis 60 °
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
EAN
EAN-Nr. norelem