??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596-44 - Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe
Lista materiałowa
05596-44-11326340
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Tworzywo sztuczne
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
B
Szerokość
34 mm
B1
Szerokość
30.2 mm
B2
Szerokość
17 mm
H
Wysokość
24.6 mm
H1
całkowity obszar mocowania
6.7 mm
H2
Wysokość
2 mm
H3
Wysokość
30.5 mm
L
Długość
61 mm
L1
Długość
67.4 mm
L2
Odstęp
6.7 mm
L3
Odstęp
12.5 mm
L4
Odstęp
49 mm
R
max. 0,25
S
grubość skrzydła drzwi
mm
TEMP
Zakres
-40 bis 60 °
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem