??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596-60 - Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
Kusovník
05596-60-247401
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Kunststoff
POS
Poloha A min.
S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
Enter value for S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
cm
inch
ft
FORM
Provedení
A
FARBE
Barva základního tělesa
A
Vzdálenost
28 mm
B
Šířka
40 mm
B1
Šířka
26.5 mm
B2
Šířka
12 mm
B3
Vzdálenost
40 mm
B4
Vzdálenost
5.2 mm
B5
Vzdálenost
16 mm
D
Závit
M32X1,5
D1
Průměr
32 mm
D2
Průměr
7 mm
H
Výška
47 mm
H1
Výška
47 mm
H2
Výška
17 mm
H3
Výška
3.2 mm
H4
Výška
26 mm
H5
Výška
16 mm
H6
Výška
30.2 mm
H7
Výška
34 mm
L
Délka
39.87 mm
L1
Délka
34.42 mm
L2
Délka
7.2 mm
L3
Délka
15 mm
L4
Délka
18.5 mm
MAXBL
Max. provozní zatížení v N
310 mm
T
Rozsah teplotních hodnot °C
-30 bis 60 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.