Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05660-08050
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Latches, swing screws
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/spannverschluesse_schwenkschrauben/05660_asmtab.prj},{NB=05660-08050_28},{BEST=05660-08050},{D=M 8},{D1=8},{D2=18},{D3=40},{D4=16},{H=24},{H1=13},{H2=1.6},{L=30},{L1=25},{L2MIN=28},{L2MAX=28},{S=9},{GEW=0.0610},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495053516},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=3},{XA=50.0},{XPOS=[0:14]},{LX=42.000},{PPATH=05660_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05660 - Swing screws
Bill of material
05660-08050
BEST
Order No.
05660-08050
05660-08050
D
thread
M 8
M 8
mm
D1
diameter
8
8
mm
D2
diameter
18
18
mm
D3
diameter
40
40
mm
D4
diameter
16
16
mm
H
height
24
24
mm
H1
height
13
13
mm
H2
height
1.6
1.6
mm
L
Length
30
30
mm
L1
Length
25
25
mm
L2MIN
Length
28
28
mm
L2MAX
Length
mm
Enter value for L2MAX
Length
mm
cm
inch
ft
確定
S
thickness
9
9
mm
GEW
Approx. weight
0.0610
0.0610
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495053516
4059495053516
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.