??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05755-01 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile
Lista materiale
05755-01-06000
BEST
N. d'ordine
05755-01-06000
POS
Posizione A min.
OG
Angolo di apertura maniglia
134 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
210 °
A1
Larghezza
27 mm
A3
Distanza
15 mm
B
Larghezza
12 mm
B1
Larghezza
6 mm
B2
Larghezza
12.5 mm
B3
Larghezza
6.5 mm
C
Altezza
42 mm
C1
Altezza
15 mm
H
Altezza
137 mm
L
Lunghezza
84 mm
L1
Lunghezza
45 mm
L2
Lunghezza
31 mm
M
Filettatura
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
6000 N
HANDKRAFT
Forza manuale FH
200 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
800 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
900 N
GEW
Poids
0.2934 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.