??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05835-01 - Miniaturowe napinacze suwakowe ze wspornikiem
Lista materiałowa
05835-01-00500
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
MATERIAL
Materiał
S
Skok
17 mm
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
190 °
A
Odstęp
15.9 mm
A1
Szerokość
33 mm
A2
Odstęp
7.1 mm
B
Szerokość
15.9 mm
B1
Szerokość
27 mm
B5
Odstęp
2 mm
C1
Wysokość
13 mm
D
Średnica
4.4 mm
D1
Średnica
6.3 mm
H
Wysokość
43.5 mm
L
Długość
67.9 mm
L1
Długość
34.9 mm
L2
Długość
12 mm
M
Gwint
M4X20 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
80 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F2
500 N
SPANNKRAFTF1
Sila zacisku F1
500 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.