Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05900-106102
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05900_3_asmtab.prj},{NB=05900-1061020},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3474},{EAN=4059495053868},{OGG=0.560},{OGGG=0.000},{OG1=67.300},{OH1=86.560},{OLO=106.84569},{OLG=44.77377},{OHG=0.11000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=35},{OL=5.500},{GR1=3},{GR=3},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=2},{TYP=1},{BEST=05900-106102},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{LOCHBILD=3},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1900},{SPANNKRAFT=720},{SPANNKRAFT1=1200},{M=M6X35},{A=26},{A1=39},{A2=6.5},{A3=-},{A4=-},{B=28},{B1=39},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=24.6},{B5=2.5},{B6=43.5},{C=25,4},{D=5.5},{H=63,7},{H1=59,6},{L=193,3},{L1=60.5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM,},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05900 - 水平压紧式不锈钢快速夹钳,带安全联锁、卧式底脚和可调压杆
明细表
05900-106102
BEST
订货号
05900-106102
05900-106102
FARBE
颜色
薄荷绿 RAL 6029
LOCHBILD
孔型
3
POS
压把位置
闭合式压把
开放式压把
闭合式压把
开放式压把
OH
压把转角 ~
86
°
OG
把手转角 ~
67
°
HANDKRAFT
把手施力
160
160
N
HALTEKRAFT
夹持力 F1
1350
1350
N
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
1900
1900
N
SPANNKRAFT
夹持力 F3
720
720
N
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
1200
1200
N
M
螺纹
M6X35
M6X35
mm
A
26
mm
A1
39
39
mm
A2
6.5
6.5
mm
A3
-
mm
A4
-
mm
B
28
28
mm
B1
宽度 ~
39
39
mm
B2
17.5
17.5
mm
B3
12,5
12,5
mm
B4
24.6
24.6
mm
B5
2.5
mm
B6
43.5
43.5
mm
C
高度 ~
25,4
25,4
mm
D
5.5
5.5
mm
H
高度 ~
63,7
63,7
mm
H1
高度 ~
59,6
59,6
mm
L
长度 ~
193,3
193,3
mm
L1
长度 ~
60.5
60.5
mm
GEW
重量约
0.3474
0.3474
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495053868
4059495053868
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.