??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PS04026
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
8 mm
W
Innere Breite
3.0 mm
DR
Rollen
5.0 mm
R
Radius
8 mm
C
Radiusbreite
1.0 mm
H1
Zahnbreite
2.8 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm