??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 39
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Piñones para cadena simple, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PS04026
CODE
Código
P
Paso
8 mm
W
Ancho interno
3.0 mm
DR
Rodillo
5.0 mm
R
Radio diente
8 mm
C
Ancho radio
1.0 mm
H1
Ancho diente
2.8 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm