??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 39
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS04026
CODE
Codice
P
Passo
8 mm
W
Larghezza interna
3.0 mm
DR
Rullo
5.0 mm
R
Raggio dente
8 mm
C
Larghezza raggio
1.0 mm
H1
Largh. dente
2.8 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm