??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 39
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PS04026
CODE
Rèfèrence
P
Pas
8 mm
W
Largeur interieure
3.0 mm
DR
Rouleau
5.0 mm
R
Rayon de denture
8 mm
C
Largeur de rayon
1.0 mm
H1
Larg. de denture
2.8 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm