??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
05B-2 (8 x 3,0 mm) - Pignoni per catene doppie, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PD04023
CODE
Codice
P
Passo
8 mm
W
Larghezza interna
3.0 mm
DR
Rullo
5.0 mm
R
Raggio dente
8 mm
C
Larghezza raggio
1.0 mm
H2
Largh. dente
8.3 mm
L
Largh. dente
2.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm