??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
05B-2 (8 x 3,0 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
PD04023
CODE
Code
P
Pitch
8 mm
W
Internal width
3.0 mm
DR
Roller
5.0 mm
R
Tooth radius
8 mm
C
Radius width
1.0 mm
H2
Tooth width
8.3 mm
L
Tooth width
2.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm