??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06010 inch - Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
Lista materiałowa
06010-1A5
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Korpus
FORM
Forma
A
AUSF
Wersja
bez otworu trzpienia
D
Gwint wewnętrzny
D1
Średnica
mm
D3
Średnica
mm
D4
Średnica
mm
D5
Średnica
0.0 mm
E
Odstęp
0.0 mm
H
Wysokość
mm
K
Wysokość
mm
T
Głębokość
mm
PASS
pasujący kołek walcowy ISO 2338
- mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.