??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06010 inch - Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
Lista de materiales
06010-1A5
BEST
Referencia
MATERIAL
Cuerpo de base
FORM
Forma
A
AUSF
Versión
Sin agujero para clavija
D
Rosca interior
D1
Diámetro
mm
D3
Diámetro
mm
D4
Diámetro
mm
D5
Diámetro
0.0 mm
E
Separación
0.0 mm
H
Altura
mm
K
Altura
mm
T
Profundidad
mm
PASS
Pasador cilíndrico adecuado ISO 2338
- mm
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.