??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06092 - Bouton strié antistatiques
Nomenclature
06092-1110624
BEST
Référence
AUSF
Modèle
FARBE
Couleur
noir graphite
D
Filetage
M6 mm
D1
Diamètre
21 mm
D2
Diamètre
14 mm
D3
Diamètre
19 mm
H
Hauteur
22 mm
H1
Hauteur
8 mm
T
Distance
mm
L
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.