??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06094 - Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
Lista materiałowa
06094-130005
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
D
Gwint
D1
Średnica
15 mm
D2
Średnica
11 mm
D3
Średnica
13 mm
T
Wysokość
H
Wysokość
11.5 mm
H1
Głębokość
4.3
L
Długość
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.