??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 38
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06094 - Rýhované ovládací knoflíky
Kusovník
06094-006X10
BEST
Objednací ?íslo
MATERIAL
Komponent
AUSF
Provedení
D
Závit
D1
Průměr
15 mm
D2
Průměr
11 mm
D3
Průměr
13 mm
T
Výška
H
Výška
11.5 mm
H1
Hloubka
4.3
L
Délka
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.